??
CAD model selection
K1713.0711
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1713 - Telescopic slides, steel for side mounting, over-extension, load capacity up to 70 kg
Bill of material
K1713.0711
BESTKIPP
Order No.
K1713.0711
BX
distance
mm
Enter value for BX
distance
mm
cm
inch
ft
S
stroke
mm
Enter value for S
stroke
mm
cm
inch
ft
A
distance
15.9 mm
A1
distance
555.6 mm
A2
distance
666.7 mm
A3
distance
679.4 mm
A4
distance
339.7 mm
A5
distance
568.3 mm
A6
distance
654 mm
B
width
19.1 mm
H
height
35.3 mm
L
Length
711 mm
TRAGKRAFT
Loading per pair kg
36 kg
GEW
Approx. weight
2.8900 kg
MONTAGE
Assembly
side mounting
PTYP
Product type
standard
VA
Packaging type
1 piece = 1 pair
ARTU
Overview of items
Overview of items
INFO
Technical Information
Technical Information
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83024230
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245585519
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions